- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Basse vitesse / faible friction
- Faible vitesse
- CQSX
- C (D) QSX, cylindre compact, double effet, simple tige, basse vitesse
C (D) QSX, cylindre compact, double effet, simple tige, basse vitesse
La série CQSX est une série de vérins à faible vitesse permettant le transfert à une vitesse faible de pièces de travail ne supportant pas les chocs. La série CQSX est capable de démarrages en douceur avec des secousses minimes même après de longues périodes d'arrêt. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les vérins standard.
- CQS, modèle à faible frottement
- Montage : basique, équerre, bride avant et arrière, chape arrière
- Alésage : 12, 16, 20, 25 mm
- Courses jusqu'à 50 mm
- Compatible avec les détecteurs