- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
- Crémaillère
- Spécifications métriques
- CRA1-Z
- C (D) RA1 ** UZ, actionneur rotatif à crémaillère, angle réglable
C (D) RA1 ** UZ, actionneur rotatif à crémaillère, angle réglable
La crémaillère CRA1-Z et de l'actionneur pignon offre détecteurs compacts qui peuvent être montés à l'avant avec réduction de largeur par 14 mm. Alésages sur modèle standard sont 30, 50, 63, 80 et 100 mm. Le type d'angle réglable, CRA1 ** UZ, a été ajoutée à la ligne dans l'alésage tailles 50, 63, 80 et 100. Les unités peuvent être commandées auto-commutateur capable de coussins et remplaçables. De nombreuses variantes des types d'arbres sont disponibles.
- Type à angle réglable
- Détecteurs compacts montables sur 2 surfaces
- Taille 50, 63, 80, 100
- Ports Rc, G, NPT ou NPTF LI> UL>