C (D) RA1-Z, actionneur rotatif, à crémaillère et pignon, Standard

La crémaillère CRA1-Z et de l'actionneur pignon offre détecteurs compacts qui peuvent être montés à l'avant avec réduction de largeur par 14 mm. Alésages sur modèle standard sont 30, 50, 63, 80 et 100 mm. Le type d'angle réglable, CRA1 ** UZ, a été ajoutée à la ligne dans l'alésage tailles 50, 63, 80 et 100. Les unités peuvent être commandées auto-commutateur capable de coussins et remplaçables. De nombreuses variantes des types d'arbres sont disponibles.

  • Détecteurs compacts montables sur 2 surfaces
  • L'interrupteur automatique peut être monté par l'avant
  • Réglage facile de la valve d'amortissement (non disponible sur la taille 30)
  • Le joint de coussin est remplaçable
C (D) RA1-Z, actionneur rotatif, à crémaillère et pignon, Standard
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Caractéristique Configuration Status
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Axe Configuration Status
Taper Configuration Status
Taille Configuration Status
Orifice Configuration Status
Angle de rotation Configuration Status
Amortissement pneumatique Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status