- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Basse vitesse / faible friction
- Faible vitesse
- CRQ
- C (D) RQ2XB, Compact actionneur rotatif à basse vitesse, crémaillère
C (D) RQ2XB, Compact actionneur rotatif à basse vitesse, crémaillère
La série CRQ2 est une série d'actionneurs rotatifs compacts et à pignon et crémaillère. Les modèles à tige simple ou traversante sont disponibles dans toutes les tailles (10~40 mm). Le CRQ2 dispose d'amortisseurs internes et son corps peut être utilisé comme bride. L'emploi d'un double piston élimine le retour. Les détecteurs sont disponibles.
- Actionneur rotatif à basse vitesse LI>
- Plage de réglage du temps de rotation: 1 à 5 (s / 90 °) LI>
- Dimensions compatibles avec la série CRQ2 LI>
- Mouvement lisse sans phénomène de stick-slip LI> UL>