C (D) S2Y, cylindre lisse, double effet, simple tige

Les vérins pneumatiques de la série CS2 sont les vérins disposant des alésages les plus larges de SMC. La série est disponible dans les alésages allant jusqu'à 12 " et avec des longueurs de course allant jusqu'à 60". En outre, la série CS2 peut être commandée avec l'option de compatibilité avec les détecteurs. D'autres options comprennent de larges alésages allant jusqu'à 12" (300 mm), de nombreuses configurations de montage, un amortissement pour amortir les bruits et la lubrification optionnelle.

  • Double effet, faible frottement, faible vitesse
  • Alésages (mm) : 125, 140, 160
  • Course standard (mm) : 25 à 1600
  • Pression d'utilisation maxi : 0.7 MPa
  • Compatible avec les détecteurs
C (D) S2Y, cylindre lisse, double effet, simple tige
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Option Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status