- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- C (L) KQG / CLKQP / CLKU
- C (L) KQG *, Pin Clamp cylindre, type Compact
C (L) KQG *, Pin Clamp cylindre, type Compact
SMC's pin clamp cylinder series C(L)KQG/P was designed with 4 body types for a broad range of installation conditions. There are 55 types of guide pins available and an optional locking mechanism. C(L)KQG/P series has positioning and clamping at one time! Precision adjustment of clamping height is possible by choosing the with-shim type. Adjustment range: 0.5 to 3mm.
- Type de montage pour détecteur automatique résistant aux champs magnétiques LI>
- Hauteurs de serrage haute ou basse disponibles LI>
- largeur 29mm LI>
- Conception compacte le rend applicable à une large gamme de pièces LI>
- Goupilles cylindriques et rondes LI>
- Taille d'alésage 32mm LI> UL>