- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- C (L) KQG / CLKQP / CLKU
- C (L) KQP *, Pin Clamp Cylindre, intégré aimant puissant
C (L) KQP *, Pin Clamp Cylindre, intégré aimant puissant
SMC's pin clamp cylinder series C(L)KQG/P was designed with 4 body types for a broad range of installation conditions. There are 55 types of guide pins available and an optional locking mechanism. C(L)KQG/P series has positioning and clamping at one time! Precision adjustment of clamping height is possible by choosing the with-shim type. Adjustment range: 0.5 to 3mm.
- Nouveau corps CQ2 pour le vérin de bridage et de centrage C(L)KQG existant, aimant standard intégré (alésage de 50 mm).
- Détecteur compact résistant aux champs magnétiques D-P3DWA montable, avec saillie réduite de 5 mm par rapport au détecteur D-P4DW.
- Possibilité de monter 2 détecteurs sur le même côté.
- Large gamme de nez de guidage.
- Mécanisme de verrouillage disponible en option.
- Réglage précis de la hauteur de bridage avec le modèle à cale (0.5-3 mm).
- 4 modèles de corps au choix.