- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- C (L) KQG / CLKQP / CLKU
- C (L) KU32, Pin Pince Cylindre, w / petit montage du détecteur, Type de plaque
C (L) KU32, Pin Pince Cylindre, w / petit montage du détecteur, Type de plaque
SMC's pin clamp cylinder series C(L)KQG/P was designed with 4 body types for a broad range of installation conditions. There are 55 types of guide pins available and an optional locking mechanism. C(L)KQG/P series has positioning and clamping at one time! Precision adjustment of clamping height is possible by choosing the with-shim type. Adjustment range: 0.5 to 3mm.
- Petit type de montage de détecteur automatique LI>
- Options de hauteur de serrage basse et haute LI>
- Type de cylindre de plaque avec petit commutateur automatique LI>
- Goupilles cylindriques et rondes LI>
- Mécanisme de verrouillage pour empêcher la chute de la pièce pendant les arrêts d'urgence LI> UL>