C96N (D), double effet, tige simple / double, avec unité de verrouillage

Sa vakarautaki tu na CP96N ena kena isoqoni e dua na ititoko ena 6 na duidui mai na 32 ki na 100mm.  Na cushion ni cagi kei na kabi cushion era sa reduces sara vakalevu ena mua ni mate.  E sega ni dau sukuru na dodonu ni kena dau vakayacori na ititoko kei na neketai ena kena mounting ka tete yani na bula cylinder.  Na kena vakalevutaki na veiyalayalati ni bushing kei na ititoko piston, ka vakakina na vakalailaitaki tolerances, sa lutu sobu na deflection ni ni piston.  Ivakatagedegede veivakanananu mai na 25 ki na 800mm.

  • Lock peut être actionné manuellement avec une clé hexagonale - peut être facilement monté sur l’équipement
  • La facilité d’entretien améliorée - l’unité de verrouillage et le cylindre peuvent être séparés
  • La force de maintien s’est améliorée de 15 %
  • Stopping précision dans les 1mm
  • Longueur De tout réduit de 27,5 mm max.
C96N (D), double effet, tige simple / double, avec unité de verrouillage
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Soufflet de tige Configuration Status
Tige Configuration Status
Chape d'équerre Configuration Status
Fixation de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Exécutions spéciales Configuration Status
Option Configuration Status