- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Acier inoxydable
- CG5-S
- CG5W-S, Cylindre en acier inoxydable, Double Acting, Double Rod
CG5W-S, Cylindre en acier inoxydable, Double Acting, Double Rod
La série CG5W-S de SMC est un vérin à double tige en acier inoxydable à double effet, parfait pour une utilisation dans des applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intense. & nbsp; L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans l'équipement pour les aliments, les boissons et les produits médicaux, etc. & nbsp; Le CG5W-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints, ce qui favorise une durée de vie prolongée. & Nbsp; SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage inutilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. & Nbsp; L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur des pièces métalliques externes offre une meilleure résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.
- Double par intérim, cylindre CG5W-S à double tige
- Toutes les pièces extérieures en acier inoxydable
- Le grattoir spécial empêche l'eau d'entrer dans le cylindre
- Tailles (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Auto Switch capable