- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- CKZP
- CKZP, Tir Pin cylindre
CKZP, Tir Pin cylindre
cylindre axe de tir série CKZP est conçu pour à la fois une grande précision et une répétabilité de positionnement. & Nbsp; En outre connu comme un cylindre de goupille de positionnement, les configurations pour les CKZP comprennent des alésages équivalents à 57mm et 71mm avec coups de 25 mm ou 50 mm soit. & Nbsp; Le capteur de détecteur de proximité et le type de fil de port peuvent également être sélectionnés. & Nbsp; Largement utilisés dans les applications automobiles, le montage est basé sur la norme NAAMS (alésage de 71 mm) p>
- Déviation étendue de la tige +/- 1mm ou moins li>
- Précision non-rotationnelle +/- 1mm ou moins li>
- Précision de positionnement +/- 0.05mm li>
- Précision de la distance +/- 0.1mm li>
- Force de rétraction 1764N et force d'extension 2362N li>
ul>
p>
p>