- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - bLOCAGE
 - Verrouillage
 - CNA2
 - CNA2, Accessoire, Y Type de Double genouillère
 
CNA2, Accessoire, Y Type de Double genouillère
Le cylindre de série CNA2 avec serrure & nbsp; est & nbsp; adapté à la mi-course arrête, arrêts d'urgence et la prévention des chutes. Une force de maintien égale à l'extension et la rétraction des directions permettent de verrouiller à chaque extrémité de la course. Une fiabilité élevée et une force de maintien stable sont maintenues à l'aide d'un sabot de frein sensiblement allongée avec une résistance supérieure à l'usure. Le mécanisme de verrouillage est isolé de l'air de libération de verrouillage, de sorte que la fonction de verrouillage ne soit pas diminuée par la saleté excessive ou d'un drain dans l'air comprimé. P>
- Accessoire: Chape de tige de type Y
 - Série: CA2
 - Matière: Acier moulé