- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- EX260 - sortie uniquement
- EX260 Accessoires
- Câble de communication pour CC-Link, DeviceNet ™, bus de terrain PROFIBUS DP
Câble de communication pour CC-Link, DeviceNet ™, bus de terrain PROFIBUS DP
série EX260 est une solution de bus de terrain compact et rentable pour la production applicable aux distributeurs de commande les plus populaires de SMC comme New SY, SV, VQC et série S0700. Il peut contrôler jusqu'à 32 solénoïdes dans un collecteur. Les protocoles disponibles sont EtherNet / IP & trade ;, Profinet ® span>, EtherCAT ® span>, PROFIBUS DP ® span>, DeviceNet et le commerce; et CC-Link. série EX260 dispose d'une connectivité double standard portuaire pour éliminer le besoin de commutateurs ou connecteur de dérivation, ce qui réduit le câblage et le coût des composants.
- Connecte l'unité EX600 SI au bus de terrain
- Prise en charge du protocole: CC-Link, DeviceNet ™ et PROFIBUS DP
- Prise de commande pour bus de terrain, prise pour bus de terrain li> ul>