KK
Le coupleur S de la série KK emploie une seule méthode de connexion. Un corps fin et une surface équivalente ont été obtenus en utilisant une construction sans bille en acier et sans ressort du clapet, ce qui permet de ne pas obstruer le cours du débit. Tout en réduisant la taille du corps, les pièces à pression et les pièces en résine permettent de réduire le poids total des raccords.
KK, série S Coupler
Le coupleur S de la série KK emploie une seule méthode de connexion. Un corps fin et une surface équivalente ont été obtenus en utilisant une construction sans bille en acier et sans ressort du clapet, ce qui permet de ne pas obstruer le cours du débit. Tout en réduisant la taille du corps, les pièces à pression et les pièces en résine permettent de réduire le poids total des raccords.
- Série de coupleurs S, applications générales
- Avec mécanisme de blocage du fourreau (Sauf KK2)
- Surface équivalente : 3.8 à 82 mm²
- Poids : 6.1 à 87.7 g
- Fluides : air et eau
KKA, S Coupler, en acier inoxydable
Le coupleur S de la série KK emploie une seule méthode de connexion. Un corps fin et une surface équivalente ont été obtenus en utilisant une construction sans bille en acier et sans ressort du clapet, ce qui permet de ne pas obstruer le cours du débit. Tout en réduisant la taille du corps, les pièces à pression et les pièces en résine permettent de réduire le poids total des raccords.
- Matériau du corps : SUS304
- Matériau des joints : FKM
- Caractéristique sans lubrification (standard)
- Fluide : eau, air
KKH, S Coupleur (résistant aux chocs)
Le coupleur S de la série KK emploie une seule méthode de connexion. Un corps fin et une surface équivalente ont été obtenus en utilisant une construction sans bille en acier et sans ressort du clapet, ce qui permet de ne pas obstruer le cours du débit. Tout en réduisant la taille du corps, les pièces à pression et les pièces en résine permettent de réduire le poids total des raccords.
- Coupleur S série KKH, avec couvercle amortisseur de chocs
- Type de raccord : Filetage/taraudage, raccord à écrou
- Désignation du raccord uniq.
- Surface équivalente : 3.8 à 82 mm²
- Taille du corps : 1/8, 1/4
KK130, Coupleurs S
Le coupleur S de la série KK emploie une seule méthode de connexion. Un corps fin et une surface équivalente ont été obtenus en utilisant une construction sans bille en acier et sans ressort du clapet, ce qui permet de ne pas obstruer le cours du débit. Tout en réduisant la taille du corps, les pièces à pression et les pièces en résine permettent de réduire le poids total des raccords.
- Économies d'énergie et réduction des coûts par coupleur.
- Compact, léger.
- L‘effort de couplage de l'embout a été diminuée de 22%.
- Raccord instantané disponible en standard.
- Mécanisme de blocage de la bague disponible en semi-standard.
- Très résistant.