- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Connecteurs
 - Attaches rapides
 - KK
 - KK, série S Coupler
 
KK, série S Coupler
Le coupleur S de la série KK emploie une seule méthode de connexion. Un corps fin et une surface équivalente ont été obtenus en utilisant une construction sans bille en acier et sans ressort du clapet, ce qui permet de ne pas obstruer le cours du débit. Tout en réduisant la taille du corps, les pièces à pression et les pièces en résine permettent de réduire le poids total des raccords.
- Série de coupleurs S, applications générales
 - Avec mécanisme de blocage du fourreau (Sauf KK2)
 - Surface équivalente : 3.8 à 82 mm²
 - Poids : 6.1 à 87.7 g
 - Fluides : air et eau