- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Attaches rapides
- KK
- KK130, Coupleurs S
KK130, Coupleurs S
Le coupleur S de la série KK emploie une seule méthode de connexion. Un corps fin et une surface équivalente ont été obtenus en utilisant une construction sans bille en acier et sans ressort du clapet, ce qui permet de ne pas obstruer le cours du débit. Tout en réduisant la taille du corps, les pièces à pression et les pièces en résine permettent de réduire le poids total des raccords.
- Économies d'énergie et réduction des coûts par coupleur.
- Compact, léger.
- L‘effort de couplage de l'embout a été diminuée de 22%.
- Raccord instantané disponible en standard.
- Mécanisme de blocage de la bague disponible en semi-standard.
- Très résistant.