Alaska
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
AKH, clapet anti-retour avec une touche de montage, droite
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Raccords instantanés
- Type droit
- Facilement installé dans les canalisations
- Compact et léger
- Peut être utilisé pour le vide (-100kPa) -14.5PSI LI> UL>
AKH, clapet anti-retour avec raccord instantané Connecteur mâle
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Type de connecteur mâle
- Facilement monté sur l'équipement
- Raccords instantanés
- Compact et léger
- Faible pression de fissuration (0.005MPa) .73PSI
- Peut être utilisé pour le vide (-100kPa) -14.5PSI LI> UL>
AKB, clapet anti-retour avec une touche de montage, type poussoir
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Type de bague li>
- Peut être utilisé dans des applications avec éclaboussures de liquide de refroidissement et de projections, etc. li>
- Compact et léger li>
- Basse pression de fissuration (0.005MPa) .73PSI li>
- Peut être utilisé pour le vide (-100kPa) -14.5 li> ul>
AK, clapet anti-retour
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Clapet anti-retour à débit élevé
- Faible pression de fissuration (0.02MPa) -2.9PSI
- Compact et léger
- Variété de modèles LI> UL>