AKB, clapet anti-retour avec une touche de montage, type poussoir

Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.

  • Type de bague
  • Peut être utilisé dans des applications avec éclaboussures de liquide de refroidissement et de projections, etc.
  • Compact et léger
  • Basse pression de fissuration (0.005MPa) .73PSI
  • Peut être utilisé pour le vide (-100kPa) -14.5
AKB, clapet anti-retour avec une touche de montage, type poussoir
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Sens de débit à plein passage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status