- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- Alaska
- AKH, clapet anti-retour avec une touche de montage, droite
AKH, clapet anti-retour avec une touche de montage, droite
Les séries de clapets antiretours AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin d'apporter des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. Cette série est compacte et légère avec une faible pression d'éclatement. La série AKH à raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les conduites et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être employé dans des applications de projections de liquide de refroidissement et à soufflet, etc.
- Raccords instantanés
- Type droit
- Facilement installé dans les canalisations
- Compact et léger
- Peut être utilisé pour le vide (-100kPa) -14.5PSI LI> UL>