- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Bi-tiges
- Deux tiges de piston avec coussins d'air - CXS-A
- CXS-A, Vérin bi-tiges à amortisseurs de chocs
CXS-A, Vérin bi-tiges à amortisseurs de chocs
Le CXS-A Series est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 ° et renforcée avec des coussins d'air aux deux extrémités amélioration de l'énergie cinétique admissible 2 à 3 fois celle de la norme CXS.The CXSL-A bille de haute précision Type de palier douille permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le CXSM-type à palier lisse assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
- Vérin bi-tige avec amortissement pneumatique
- Guide lisse ou guide à billes
- Alésage : 20 mm, 25 mm, 32 mm
- Courses standard : 20-100 mm
- Taraudage : M, Rc, NPT, G
- Détecteurs compatibles