- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Détecteur
- Détecteur d'équilibrage
- D * 7K, capteur pour Trimmer Auto Switch
D * 7K, capteur pour Trimmer Auto Switch
Trimmer auto switches can detect various size work pieces by the difference of more than 0.5mm. The sensor enclosure is rated IP67 and the amplifier is IP40. Trimmer switches are available in direct or rail mounting styles. The sensor and amplifier can be connected without restriction through the use of an e-con connector.
- Unité de capteur pour l'interrupteur du coupe-bordure
- Montage sur rail ou rainure
- Boîtier IP67
- Affichage du fonctionnement: le voyant rouge s'allume en position sensible; feux verts allumés à la position de détection optimale
- Entrée électrique: passe-câbles LI> UL>