- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- JSY
- JSY sans plug-in
JSY sans plug-in
Non plug-in type for JSY series is available in 3 valve body sizes, JSY1000 (6.4mm), JSY3000 (10mm) and JSY5000 (15mm). It is available in side porting and bottom porting. Non plug-in JSY is also available in dual 3-port configuration.
JSY, valve non enfichable
plug-in Non type pour la série JSY est disponible en 3 dimensions du corps de soupape, JSY1000 (6.4mm), JSY3000 (10 mm) et JSY5000 (15mm). plug-in non JSY est également disponible en double configuration 3 ports. p>
- Non plug-in de débit de type (Cv): JSY1000: 0,18; JSY3000: 0,42; JSY5000: 0,89 li>
- Corps de vanne Largeur: JSY1000: 6,4 mm; JSY3000: 10 mm; JSY5000: 15mm li>
- individuellement filaire li> ul>
JSY non enfichable Manifold
plug-in Non type pour la série JSY est disponible en 3 dimensions du corps de soupape, JSY1000 (6.4mm), JSY3000 (10 mm) et JSY5000 (15mm). Il est disponible dans le portage latéral et portage bas. P>
- Disponible en portage latéral ou portage bas li>
- Nombre maximum de stations: 20 li>
- individuellement filaire li> ul>