JSY, valve non enfichable

plug-in Non type pour la série JSY est disponible en 3 dimensions du corps de soupape, JSY1000 (6.4mm), JSY3000 (10 mm) et JSY5000 (15mm). plug-in non JSY est également disponible en double configuration 3 ports.

  • Non plug-in de débit de type (Cv): JSY1000: 0,18; JSY3000: 0,42; JSY5000: 0,89
  • Corps de vanne Largeur: JSY1000: 6,4 mm; JSY3000: 10 mm; JSY5000: 15mm
  • individuellement filaire
JSY, valve non enfichable
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Fonctionnement Configuration Status
Type d'embase Configuration Status
Circuit d'économie d'énergie Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status
Light/Surge Voltage Suppressor Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
Taille du port, tuyauterie filetée Configuration Status
Plaque PE Configuration Status