- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- JSY
- JSY sans plug-in
- JSY non enfichable Manifold
JSY non enfichable Manifold
plug-in Non type pour la série JSY est disponible en 3 dimensions du corps de soupape, JSY1000 (6.4mm), JSY3000 (10 mm) et JSY5000 (15mm). Il est disponible dans le portage latéral et portage bas. P>
- Disponible en portage latéral ou portage bas li>
- Nombre maximum de stations: 20 li>
- individuellement filaire li> ul>