- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- JSY
- Plug-in JSY
Plug-in JSY
Plug-in type for JSY series is available in 3 valve body sizes, JSY1000 (6.4mm), JSY3000 (10mm) and JSY5000 (15mm). JSY plug-in type is compatible with fieldbus, ethernet and wireless communication module such as EX600 and EX260.
JSY Plug-in, Valve
Plug-in type for JSY series is available in 3 valve body sizes, JSY1000 (6.4mm), JSY3000 (10mm) and JSY5000 (15mm). JSY plug-in type is compatible with fieldbus, ethernet and wireless communication module such as EX600 and EX260.
- Débit de type enfichable (Cv): JSY1000: 0,27; JSY3000: 0,70; JSY5000: 1,65 li>
- Largeur du corps de la vanne: JSY1000: 6.4mm; JSY3000: 10 mm; JSY5000: 15mm li>
- Indice de protection IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>
JSY collecteur, D-Sub, ruban plat Kit connecteur
Plug-in collecteur JSY avec D-sub et le connecteur à ruban plat. Jusqu'à 24 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. P>
- D-sub Connecteur (24 solénoïdes), le câble ruban plat (24, 18, 8 ou solénoïdes) li>
- Indice de protection: connecteur D-sub: IP67, IP40 ou IP20; ruban plat: IP40 ou IP20 li> ul>
JSY collecteur, Kit Bornier
Plug-in collecteur JSY avec bornier (Cage à ressort ou à vis) Kit. Jusqu'à 24 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. P>
- bornier à cage à ressort (32 solénoïdes), Vis de style bornier (20 solénoïdes) li>
- Indice de protection: IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>
JSY collecteur, Kit de câble
Plug-in collecteur JSY avec le kit de câble. & Nbsp; Jusqu'à 24 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. P>
- kit de câble (32, 16, 8 ou solénoïdes) li>
- Indice de protection: IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>
JSY Manifold, Kit EX600
Plug-in collecteur JSY avec EX600 Kit de Communication Module. & Nbsp; Jusqu'à 32 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. & Nbsp; EX600 système permet une construction modulaire avec un maximum de 9 unités d'entrée / sortie par collecteur. p>
- Protocole Disponible: EtherNet / IP & trade; span>, Profinet, EtherCAT, SMC sans fil, CC-Link, Profibus DP, DeviceNet & trade; span>, Powerlink (sur commande), Modbus / TCP (sur commande) li>
- Indice de protection: IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>
JSY Manifold, Kit EX260
Plug-in collecteur JSY avec EX260 Kit de Communication Module. & Nbsp; Jusqu'à 32 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. série EX260 est une interface compacte et économique pour relier les collecteurs de vanne au réseau Ethernet et bus de terrain. p>
- Protocole Disponible: EtherNet / IP & trade ;, IO-Link, Profinet, EtherCAT, CC-Link, Profibus DP, DeviceNet & trade; span>, Powerlink, Modbus / TCP (sur commande) li>
- Indice de protection: IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>
JSY Manifold, Kit EX250
Plug-in collecteur JSY avec EX250 Kit de Communication Module. & Nbsp; EX250 permet de connecter jusqu'à 32 solénoïdes avec 32 entrées par nœud p>
- Protocole Disponible: EtherNet / IP & trade ;, Profibus DP, DeviceNet & trade ;, AS-Interface et CANopen li>
- Indice de protection: IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>
JSY Manifold, Kit EX120
Plug-in collecteur JSY avec EX120 Kit de Communication Module. & Nbsp; EX120 permet la connexion jusqu'à 16 solénoïdes. P>
- protocole Disponible: DeviceNet & trade; span>, Omron CompoBus / S, CC-Link et CompoNet li >
- Indice de protection: IP20 li> ul>