- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- JSY
- Plug-in JSY
- JSY Plug-in, Valve
JSY Plug-in, Valve
Plug-in type for JSY series is available in 3 valve body sizes, JSY1000 (6.4mm), JSY3000 (10mm) and JSY5000 (15mm). JSY plug-in type is compatible with fieldbus, ethernet and wireless communication module such as EX600 and EX260.
- Débit de type enfichable (Cv): JSY1000: 0,27; JSY3000: 0,70; JSY5000: 1,65 li>
- Largeur du corps de la vanne: JSY1000: 6.4mm; JSY3000: 10 mm; JSY5000: 15mm li>
- Indice de protection IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>