- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- JSY
- Plug-in JSY
- JSY Manifold, Kit EX600
JSY Manifold, Kit EX600
Plug-in collecteur JSY avec EX600 Kit de Communication Module. & Nbsp; Jusqu'à 32 solénoïdes peuvent être connectés par collecteur. & Nbsp; EX600 système permet une construction modulaire avec un maximum de 9 unités d'entrée / sortie par collecteur. p>
- Protocole Disponible: EtherNet / IP & trade; span>, Profinet, EtherCAT, SMC sans fil, CC-Link, Profibus DP, DeviceNet & trade; span>, Powerlink (sur commande), Modbus / TCP (sur commande) li>
- Indice de protection: IP67 (JSY1000: IP40) li> ul>