- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- SV Accessoires
SV Accessoires
pièces et composants de rechange pour SV1000 SV4000 ~ électrovannes. P>
SV1000 / 2000/3000/4000, Tie-Rod
Tie Rod Accessoire pour le type de série SV 10: Tie-tige du collecteur de base.- Accessoire pour série SV Type 10: Collecteur de base à biellette
- Disponible dans les tailles pour jusqu'à 20 stations de collecteur de vanne li> ul>
SV1000 / 2000/3000, SUP / ECH bloc disque, Type de base-Rod 10 Tie
Alimentation / échappement disque bloc de port série SV Type 10: Tie-Rod Base de collecteur. En plaçant un disque de bloc SUP dans le passage d'alimentation en pression d'une vanne de collecteur, deux différentes pressions hautes et basses peuvent être fournies à un collecteur. En installant un disque de bloc EXH dans le passage d'échappement d'une soupape de collecteur, on peut séparer les gaz d'échappement de la soupape de sorte qu'il ne sera pas affecter d'autres valves. Il peut également être utilisé sur un collecteur avec une pression positive mixte et le vide. (Deux pièces sont nécessaires pour bloquer ECH des deux côtés. Cependant, la série SV1000 et 2000 de type 10 collecteurs ne nécessitent qu'une seule pièce.)- Disque bloc d'alimentation / échappement pour série SV type 10: Collecteur de base à biellette li> ul>
SV1000 / 2000/3000/4000, Clamp Assemblée
Etrier de fixation pour montage sur rail DIN série SV Type 10: Tie-Rod Base de collecteur.- Pour Série SV Type 10: Collecteur de base à biellette
- Montage sur rail DIN li> ul>
SV1000 / 2000/3000/4000, Joint Connecteur
Joint de rechange pour le cas où le solénoïde de la vanne se connecte à l'ensemble de bloc collecteur.- Joint de remplacement pour l'endroit où le solénoïde de la vanne se connecte à l'assemblage du bloc collecteur. li> ul>
SV2000 / 4000, Roundhead Combinaison Vis de montage
Diverses combinaisons roundhead vis de montage pour les séries SV2000, SV4000 manifolds. P>
- Divers vis de montage pour SV2000, SV4000
- Pour montage sur vanne, ensemble entretoise, régulateur d'interface li> ul>
SV1000 / 2000/3000/4000, l'Assemblée Plate Blanking
Plaque d'obturation pour couvrir les stations vides sur les collecteurs de vannes série SV où les vannes seront ajoutées à l'avenir, ou pour l'entretien. P>
- Pour couvrir les stations vides sur les collecteurs de vannes de la série SV pour une expansion ou une maintenance future
- Comprend des vis de montage li> ul>
SV1000 / 2000/3000/4000, Manifold Bloc Assemblée
Ensemble de bloc dans le collecteur pour la série SV1000 / 2000/3000/4000 électrovannes. De multiples options pour le câblage et la taille du port. P>
- Bloc distributeur pour électrovannes série SV1000 / 2000/3000/4000
- Câblage double ou simple
- Métriques sélectionnables et tailles de port standard li> ul>