- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- SV Accessoires
- SV1000 / 2000/3000, SUP / ECH bloc disque, Type de base-Rod 10 Tie
SV1000 / 2000/3000, SUP / ECH bloc disque, Type de base-Rod 10 Tie
Alimentation / échappement disque bloc de port série SV Type 10: Tie-Rod Base de collecteur. En plaçant un disque de bloc SUP dans le passage d'alimentation en pression d'une vanne de collecteur, deux différentes pressions hautes et basses peuvent être fournies à un collecteur. En installant un disque de bloc EXH dans le passage d'échappement d'une soupape de collecteur, on peut séparer les gaz d'échappement de la soupape de sorte qu'il ne sera pas affecter d'autres valves. Il peut également être utilisé sur un collecteur avec une pression positive mixte et le vide. (Deux pièces sont nécessaires pour bloquer ECH des deux côtés. Cependant, la série SV1000 et 2000 de type 10 collecteurs ne nécessitent qu'une seule pièce.)
- Disque bloc d'alimentation / échappement pour série SV type 10: Collecteur de base à biellette li> ul>