- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VF
- Série 1000
- collecteurs
collecteurs
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
VV5F1, collecteur pour VF1000 série, métrique
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Embase série VF1000
- Type d'embase : support B (embase simple)
- Nombre de stations maximum : 20
- Orifices : M5X0.8, 1/8
- Type d'alimentation : commun
- Type d'échappement : commun (30), individuel (31)
EVV5F1, collecteur pour la série VF1000, européenne
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Embase série EVF1000, type européen
- Type d'embase : support B (embase simple)
- Nombre de stations maximum : 20
- Orifices : M5X0.8, 1/8
- Type d'alimentation : commun
- Type d'échappement : commun (30), individuel (31)