- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VF
- Série 1000
Série 1000
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
Vannes (Tous les types)
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Actionneur rotatif à pignon et crémaillère
- Montage à charge directe possible
- Réglage dans un sens
- Fonction de commutation automatique
- Compact et léger
- Hauteur: Max. 28% de réduction * (54 mm? 39 mm)
- Poids: Max. 28% de réduction * (940 g? 680 g)
- Diamètre du trou central élargi pour la tuyauterie (ø9mm? Ø12mm) * Par rapport au modèle existant (MSQ20)
- La plage de temps de rotation réglable est étendu (0,2 à 2,0 s / 90 degrés)
- Peut être utilisé à des vitesses inférieures par rapport au produit existant
collecteurs
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Embase série VF1000
- Taraudage métrique et européen
- Type d'embase : support B (embase simple)
- Nombre de stations maximum : 20
- Orifices : M5X0.8, 1/8
- Type d'alimentation : commun
- Type d'échappement : commun (30), individuel (31)