- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VF
- Série 5000
- collecteurs
collecteurs
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
VV5F5, collecteur, métrique
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Embase série VF5000
- Taraudages métriques (Rc(PT))
- Type d'embase : support B (embase simple)
- Nombre de stations maximum : 15
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2
- ALIM commune, ECH commun