- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VF
- Série 5000
Série 5000
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
Vannes (Tous les types)
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- La pression des orifices 4 (A) et 2 (B) est également épuisée lorsque la pression de l'orifice 1 (P) est épuisée
- Le débit est équivalent à celui de la fermeture normale vanne centrale
- IP67
collecteurs
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
- Embase série VF5000
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)
- Type d'embase : support B (embase simple)
- Nombre de stations maximum : 15
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2
- ALIM commune, ECH commun