- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQZ
- Montage sur embase
Montage sur embase
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
VQZ**5*, Série 1000/2000/3000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, montage sur embase
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Fluide : air/gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
(modèle à haute pression 1.0 MPa) - Surface équivalente mm 2 (Cv) :
joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9) ; joint élastique 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2) - Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse (ms) standard 1 W, haute pression 1.5 W :
joint métallique 25 maxi.; jonit élastique 30 maxi. - Température ambiante et du fluide : -10 à 50° C
VV5QZ*5, Séries 1000/2000/3000, Embase à montage sur embase, kit de connecteur
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Montage sur embase encliquetable à connecteur pour vanne VQZ**5*
- Montage sur rail DIN en option pour une installation plus facile
- Les vannes 3/2, 5/2 et 5/3 peuvent être montées sur la même embase
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- 16 orifices disponibles