- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VQZ
- Montage sur embase
- VV5QZ*5, Séries 1000/2000/3000, Embase à montage sur embase, kit de connecteur
VV5QZ*5, Séries 1000/2000/3000, Embase à montage sur embase, kit de connecteur
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Montage sur embase encliquetable à connecteur pour vanne VQZ**5*
- Montage sur rail DIN en option pour une installation plus facile
- Les vannes 3/2, 5/2 et 5/3 peuvent être montées sur la même embase
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- 16 orifices disponibles