- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- vannes de refroidissement
- 2 Valve Port, Faible consommation d'énergie
2 Valve Port, Faible consommation d'énergie
La vanne de refroidissement série SGC est la solution idéale pour l'usinage à grande vitesse et est disponible solénoïde ou air exploité. En raison de grattoir unique joint de compression, canal de graisse et la construction de roulement sec du SGC, la durée de vie de la vanne dépassera 5 millions de cycles. L'introduction d'un aimant intégré permet détecteurs à être montés, ce qui permet la confirmation du fait que la vanne est ouverte ou fermée. P>
SGC, Vannes Pour Réfrigérants, Pilote Intégré
vanne de refroidissement série SGC, avec les deux CE et l'accréditation RoHS, est la solution idéale pour l'usinage à grande vitesse. En raison de grattoir unique joint de compression, canal de graisse et la construction de roulement sec du SGC, la durée de vie de la vanne dépassera 5 millions de cycles. L'introduction d'un aimant intégré permet détecteurs à être montés, ce qui permet la confirmation du fait que la vanne est ouverte ou fermée. P>
- Température du fluide: -5 à 60 ° C. Pression de service jusqu'à 1,6 MPa li>
- Consommation d'énergie 0.35W li>
- Conformité CE et RoHS li>
- Taille du port: 3/8 à 1 pouce li> ul>
SGCA, Vannes Pour Réfrigérants, Commande Pneumatique
vanne de refroidissement à commande pneumatique série SGCA est la solution idéale pour l'usinage à grande vitesse. En raison du grattoir unique SGCA, joint de compression, canal de graisse et la construction de roulement à sec, la durée de vie de la vanne dépassera 5 millions de cycles. L'introduction d'un aimant intégré permet détecteurs à être montés, ce qui permet la confirmation du fait que la vanne est ouverte ou fermée. P>
- Température du fluide: -5 à 60 ° C. Pression de service jusqu'à 1,6 MPa li>
- Pression pilote de 0,25 à 0,7 MPa li>
- Aucune lubrification requise li>
- Taille du port: 3/8 à 1 pouce li> ul>