- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- vannes de refroidissement
- 2 Valve Port, Faible consommation d'énergie
- SGC, Vannes Pour Réfrigérants, Pilote Intégré
SGC, Vannes Pour Réfrigérants, Pilote Intégré
vanne de refroidissement série SGC, avec les deux CE et l'accréditation RoHS, est la solution idéale pour l'usinage à grande vitesse. En raison de grattoir unique joint de compression, canal de graisse et la construction de roulement sec du SGC, la durée de vie de la vanne dépassera 5 millions de cycles. L'introduction d'un aimant intégré permet détecteurs à être montés, ce qui permet la confirmation du fait que la vanne est ouverte ou fermée. P>
- Température du fluide: -5 à 60 ° C. Pression de service jusqu'à 1,6 MPa li>
- Consommation d'énergie 0.35W li>
- Conformité CE et RoHS li>
- Taille du port: 3/8 à 1 pouce li> ul>