- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- vannes de refroidissement
- 2 Valve Port, Faible consommation d'énergie
- SGCA, Vannes Pour Réfrigérants, Commande Pneumatique
SGCA, Vannes Pour Réfrigérants, Commande Pneumatique
vanne de refroidissement à commande pneumatique série SGCA est la solution idéale pour l'usinage à grande vitesse. En raison du grattoir unique SGCA, joint de compression, canal de graisse et la construction de roulement à sec, la durée de vie de la vanne dépassera 5 millions de cycles. L'introduction d'un aimant intégré permet détecteurs à être montés, ce qui permet la confirmation du fait que la vanne est ouverte ou fermée. P>
- Température du fluide: -5 à 60 ° C. Pression de service jusqu'à 1,6 MPa li>
- Pression pilote de 0,25 à 0,7 MPa li>
- Aucune lubrification requise li>
- Taille du port: 3/8 à 1 pouce li> ul>