- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Équipement modulaire de contrôle de pression/F.R.L
- Manomètres
- G46-SRA/B,Pressure Gauge,Clean Regulator w/Limit Indicator (O.D. 42)
G46-SRA/B,Pressure Gauge,Clean Regulator w/Limit Indicator (O.D. 42)
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
- Manomètre pour régulateur salle blanche avec index de plage
- ø ext.: ø42
- filetage arrière
- Précision ±3% E.M.
- Plage de pression: 0 à 1.0MPa