- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Applications spéciales
- HYC
- HY(D)C, Vérin au design hygiénique, modèle ISO
HY(D)C, Vérin au design hygiénique, modèle ISO
Production et applications d'emballage impliquant des aliments et des boissons ont souvent besoin d'équipements spécialisés pour répondre aux normes d'hygiène strictes requises dans ces secteurs de l'industrie. SMC, le leader mondial de la technologie pneumatique, a développé la série HY pour répondre à ces exigences. Tous les modèles de la série HY sont particulièrement appropriées pour une application dans les zones « non alimentaires » ou « splash » d'une ligne de production. Leur construction de haute qualité et en option la graisse alimentaire assurent une durée de vie accrue. La série hygiénique HYC ISO est disponible avec un détecteur monté sur rail, qui est réglable le long de la longueur de course, offrant des avantages de nettoyage améliorées.
- Vérin au désign hygiénique
- Conforme ISO/VDMA
- Alésage (mm) : 32, 40, 50, 63
- Course jusqu'à 600 mm selon l'alésage
- Compatible avec les détecteurs