- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Servo pneumatique
- IN-777, Cylindre Air Servo
IN-777, Cylindre Air Servo
Le cylindre air Servo Control avec la série de feedback IN-777 offre une réponse rapide et une répétabilité de haute précision. Cylindre d'air multi positioining qui est utilisé pour une valve Dart et cellule de flottaison.
- Bore tailles 125mm à 320mm
- Contrôleur, soupape servo, capteur de position et actionneur tout en un
- Disponible en traits jusqu'à 530mm
- Fournit une réponse rapide et une répétabilité de haute précision