- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Joint de compensation
- JT
- JT, Joint de compensation, Standard, Léger et compact
JT, Joint de compensation, Standard, Léger et compact
JT série est un poids léger, joint flottant compact avec un boîtier en aluminium appropriée pour 20, 25, 32, et l'alésage de 40 mm vérins pneumatiques. Le JT compense tout défaut d'alignement entre la pièce de travail et le cylindre à air. P>
- Compact et léger.
- Alésages de vérins admissibles (mm) : Ø 20 ~ Ø 40.
- Angle de rotation de ± 2º.
- Excentricité admissible jusqu’à 0,75 mm.
- Force axiale admissible jusqu'à 880 N.