- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
- KA
- KA, anti-statique, Montage d'une seule touche
KA, anti-statique, Montage d'une seule touche
La série KA de raccords instantanés anti-statiques offre une option de montage et de retrait des pièces en seul clic. La série KA peut être employée dans les applications sans cuivre et pour le vide (jusqu'à max. -100 kPa). Les corps et les joints utilisés pour les raccords sont en résine conductrice. La série KA est ignifuge (standard UL94, V-0).
- Résistance de surface: 10 4 sup> & ohms; ohms à 10 7 sup> ohms span> li>
- Pour prévenir l'électricité statique li>
- Corps: Résine conductrice utilisée pour les pièces d'étanchéité li>
- Sans cuivre (nickelé électrolytique) li>
- Fil UNI li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>