- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVQ
- LVQ-S, Vanne 2/2 pour les produits chimiques, série Viper, standard
LVQ-S, Vanne 2/2 pour les produits chimiques, série Viper, standard
Série LVQ est une soupape chimique 2 en communication avec un extérieur non métallique. Boîtier de PVDF haute densité offre une plus grande résistance aux produits chimiques et à la construction de diaphragme spécial assure l'ouverture et la fermeture douce empêchant la formation de micro-bulles. L'anneau de guidage de LVQ élimine le mouvement latéral du clapet, ce qui réduit les fuites internes. P>
- Vanne 2/2 pour produits chimiques, série Viper (modèle standard)
- Extérieur non-métallique
- Diam. ext. du tube.: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Facteur Cv : .35 à 8.0