- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVQ
- LVQH-T, 2 Port chimique Valve, extension du tube Type de raccord, Manuel
LVQH-T, 2 Port chimique Valve, extension du tube Type de raccord, Manuel
La série LVQ est une série de vannes à 2/2 pour les produits chimiques avec une surface extérieure non-métallique. Le boîtier haute densité du PVDF offre une résistance accrue aux produits chimiques et la construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture en douceur de celle-ci afin d'éviter la formation de microbulles Le joint guide de la série LVQ élimine les mouvements latéraux du soufflet, ce qui réduit les fuites internes.
- Vanne chimique à 2 orifices, type à raccord d'extension de tube, type manuel
- Extérieur non métallique
- Tube O.D .: 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1 ", 6mm, 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
- Orifice: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Facteur Cv: .35 à 8.0 LI> UL>