- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- MACM
- MACM, centreur
MACM, centreur
Le MACM peut aider à Centrage unité aligner et la position de pièces lourdes sur les convoyeurs. Il en résulte des lignes de transport plus compacts. P>
- Alignement et positionnement des pièces transférées li>
- Contribue à économiser de l'espace sur les lignes de convoyage li>
- Max. poids de la charge admissible: 100 kg li>
- Les pièces peuvent être déplacées dans n'importe quelle direction li>
- Les roulements à billes permettent un fonctionnement en douceur li>
- Précision de centrage de la table ± mm ou moins (pièce non chargée) li>
- Plage mobile du centre de la table Max. ø100 mm li> ul>