- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- 2 doigts-parallèle
- Haute précision - MHR
- MDHR2, Air Gripper, 2 doigts, Rotary Actionné avec commutateur automatique
MDHR2, Air Gripper, 2 doigts, Rotary Actionné avec commutateur automatique
La série de pinces à doigts MHR2 offre une excellente répétitivité et une grande précision de centrage. Un actionneur rotatif double effet et un guide à billes de précision permettent un fonctionnement régulier et sans vibration. La série de pinces à doigts MHR3 offre une excellente répétitivité et une grande précision de centrage. Un actionneur rotatif double effet et un guide à billes de précision permettent un fonctionnement régulier et sans vibration.
- Pince pneumatique à ouverture par câme rotative
- Deux doigts
- Alésage : 10, 15, 20, 30 (mm)
- Six différents détecteurs avec des longueurs de câble de 5 mm ou 3mm