- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Pinces
 - 4 doigts-parallèle
 - Parrallèle - MHS
 - MHS4, Pince pneumatique, 4 doigts, serrage en parallèle
 
MHS4, Pince pneumatique, 4 doigts, serrage en parallèle
Ces pinces utilisent un design de came de serrage pour réduire leur taille tout en conservant une grande force de maintien. La petite taille des unités en fait des unités bien adaptées aux applications de prise et de pose dans des espaces réduits ou en fin de bras. Le modèle MHS4 à quatre doigts fonctionne bien avec les pièces carrées ou rondes.
- Pince pneumatique à 2 doigts et à serrage parallèle
 - Quatre doigts
 - Alésages : 16, 20, 30, 32, 40, 50, 63 (mm)
 - Treize modèles de détecteurs avec des longueurs de câble de 0.5 m ou 3 m