- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- Levier basculant
- Bascule mécanique - MHT2
- MHT2, Pince pneumatique, modèle à verrouillage mécanique
MHT2, Pince pneumatique, modèle à verrouillage mécanique
La série MHT a été conçue pour fournir une aide au serrage fiable. Le mécanisme de l'articulation permet de le maintenir même lorsque la pression de l'air chute. Lorsque les doigts de la pince sont fermées, le mécanisme de l'articulation est actionné de telle sorte qu'il produise une force de maintien puissante et stable. Le modèle MHT est facile à entretenir, et toutes les parties externes ont été traitées contre la corrosion. Les trous de montage filetés sur le corps de la pince et sur le boîtier de la pince offre une grande variété de montages possibles. Des détecteurs peuvent être intégrés. Les alésages disponibles comprennent les alésages suivants : 32, 40, 50 et 63.
- Tailles d'alésage: 32, 40, 50, 63 mm li>
- Montage vertical, axial, latéral li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>