- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- bLOCAGE
- Verrouillage
- MLGP
- MLGP (ø20 bis ø32), Vérin guidé avec bloqueur de tige
MLGP (ø20 bis ø32), Vérin guidé avec bloqueur de tige
Le MGP a été conçu pour les applications utilisant des charges latérales lourdes, applications que l'on retrouve dans les manipulations de matériel, les élévations et le stoppage. Le vérin dispose d'une conception ultra compacte en incorporant le corps du vérin au corps du guide. Comme la longueur de course augmente, la longueur du guide s'accroît également, ce qui améliore aussi la capacité de guidage de charge du vérin. Les vérins guidés conçus de façon conventionnelle disposent d'une longueur de guidage fixée ce qui diminue de façon drastique la capacité de charges latérales à mesure qu'augmentent les longueurs de course. Le MGP est la dernière génération de vérins guidés et offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, 2 emplacements d'orifice, des rainures de montage du détecteur des deux côtés, et un montage sur rainure en T plus versatile que sur la série MGQ. Les options d'exécutions spéciales pour cette série comprennent des amortisseurs pneumatiques réglables, des colonnes renforcées, une série sans cuivre, haute température et faible vitesse.
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- (L) Précision non rotative de la douille à billes: +/- 0,05 & deg; à +/- 0,09 & deg; li>
- (M) Précision de rotation sans roulement: +/- 0.04 & deg; à +/- 0,07 & deg; li>
- Pare-chocs en caoutchouc de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>